Marque: Burndy
No de catalogue: VVA404NCG1
Advantage® Series Pin and Sleeve Switch-Rated - Hubbell Wiring Device-Kellems Advantage® Series Pin and Sleeve SwitchRated Devices are IEC 60309-2 compatible devices that are approved as a disconnecting means for motor and branch circuits. Compact design, this device is similar in size to standard IEC 60309-2 devices. Robust and durable housing, UV-stabilized, impact and corrosion-resistant PBT housing is designed to withstand harsh industrial environments. Stainless steel hardware provides superior corrosion resistance in wet and harsh environments Receptacles mount to standard Hubbell IEC Pin and Sleeve back boxes. The Advantage® Series has a UL witnessed IP69k and 4X,12 environmental rating, two power-indicating LEDs, continuous ground engagement, labelless laser markings and a compact and ergonomic design. Hubbell’s Pin and Sleeve connections have always been safe – that hasn’t changed. The Advantage® series simply has more… Advantages.
Application
Substation
Attribut physique - Alignement sur la fondation
Offset
Attribut physique - Configuration sur la fondation
3.50 x 3.50 - 4 holes
Attribut physique - Nombre de trous
4
Attribut physique - Orientation sur la fondation
Straight
Catalog Number
VVA404NCG1
Conception à embrochage
V Bolt
Couple de serrage recommandé en lb-pi
500 LBS/in
Installation avec une seule clé
Y
Matériau
Copper Alloy
Matériel - quincaillerie
DURIUM™ Silicon Bronze
Nom de commerce
VARILUG™
Type
Bolted Lugs & Terminals
UPC
781810434741
UPC 14 Digit GTIN
00781810434741
Dimension - D en pouces
3.50 in
Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces
1.75 in
Dimension - Hauteur en millimètres
77.7 mm
Dimension - Hauteur en pouces
3.06 in
Dimension - Largeur (pouces)
2.62 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
3.50 in
Dimension - Largeur en millimètres
67 mm
Dimension - N en pouces
0.88 in
Dimension - Taille de fondation en pouces
3.50 x 3.50
Dimension - Taille du goujon en pouces
1/2
Dimension - Taille du trou en millimètres
14 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.56 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
9/16
Conducteurs - Combinaisons de raccordements
Cable to Flat
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
500 kcmil-800 kcmil
Nombre de conducteurs
1
Type de conducteur
CU C Str-Size
Enregistré UL
No
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
500 LBS/in
Attribut physique - Alignement sur la fondation
Offset
Attribut physique - Configuration sur la fondation
3.50 x 3.50 - 4 holes
Attribut physique - Nombre de trous
4
Attribut physique - Orientation sur la fondation
Straight
Quantité dans l'emballage
1