Marque: Burndy
No de catalogue: VVA464NCG2
Application
Substation
Catalog Number
VVA464NCG2
Matériau
Bronze Alloy
Matériel - quincaillerie
DURIUM™ Silicon Bronze
Nom de commerce
VARILUG™
Type
Bolted Lugs & Terminals
UPC
781810456224
UPC 14 Digit GTIN
00781810456224
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Dimension - Largeur (pouces)
3.25 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
3.50 in
Dimension - Largeur en millimètres
83 mm
Conducteurs - Combinaisons de raccordements
Cable to Flat
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
1000 kcmil-1500 kcmil
Type de conducteur
CU C Str-Size
Enregistré UL
No
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
EX
Quantité dans l'emballage
1