

Marque: Burndy
No de catalogue: BULF10P
Application
For easier wire insertion
Catalog Number
BULF10P
Famille de produit
COMPRESSION
Marque des goujons
SMALL TERMINAL
Nom de commerce
HYDENT™
Type
Bullet Style
Type d'isolant
Vinyl
Type de connecteur
Connecteur Bullet femelle
Type de produit
Terminal
UPC
781810523926
UPC 14 Digit GTIN
00781810523926
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
0.20 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
5/16 in
Hauteur de l'emballage
0.6 in
Largeur de l'emballage
4 in
Longueur de l'emballage
6 in
Poids de l'emballage
0.16 lb
Tailles (calibres) de conducteurs
12 - 10 AWG
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Connecteur Bullet femelle
Nombre d'unités sur la palette
99999
Quantité dans l'emballage
100