HUBBELL CANADA
Image of NP4-500I Connecteurs à œillet pour transformateurs, NP4-500I

Connecteurs à œillet pour transformateurs, NP4-500I

Marque: Connector Manufacturing (CMC)

No de catalogue: NP4-500I

Connecteurs à œillet pour transformateurs, connecteurs à double classe pour conducteurs en aluminium ou en cuivre.

Plaqué transparent pour une faible résistance de contact ; entièrement testé selon ANSI C119.4 pour les connecteurs de classe « A » ; dans tous les trous conducteurs ; Chaque unité est emballée individuellement et étiquetée pour faciliter l'identification et la propreté ; Pour l'installation, CMC® recommande l'utilisation d'une clé Allen isolée de 9 po.

  • Plaqué transparent pour une faible résistance au contact.
  • Entièrement testé selon la norme ANSI C119.4 pour les connecteurs de classe 'A'.
  • Pour l'installation sur les transformateurs secondaires d'équipement.
  • Les montants sont électro-étamés.
  • Fourni avec des vis de pression à pointe radiale en aluminium.
  • Connecteur fabriqué en alliage d'aluminium 6061-T6 pour la conductivité et la résistance.
  • Comprend un inhibiteur d'oxyde CO-OX dans tous les trous de conducteur.
  • Chaque unité est emballée et étiquetée individuellement pour faciliter l'identification et la propreté.
  • Pour l'installation, CMC® recommande l'utilisation d'une clé Allen isolée de 9".

Général

Catalog Number

NP4-500I

Matériau

Aluminum Alloy, 6061-T6

Type

Adapters

UPC

192663072583

Dimensions

Diamètre de goujon

0.75 in

Diamètre intérieur des goujons

0.75 in

Dimensions

5.93 po x 1 po x 1.63 po

Hauteur

1.63 in

Largeur

1 in

Longueur

5.93 in

Caractéristiques électriques

Tension nominale

600 V

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

4

Plage de conducteurs

500 Kcmil - #10 AWG