HUBBELL CANADA
Image of N70-12-1 Connecteurs neutres en cuivre,type : N,Gamme de fils-Ligne : 4-14 mm, circuit : 6-14 mm, Nombre de prises : 10., N70-12-1

Connecteurs neutres en cuivre,type : N,Gamme de fils-Ligne : 4-14 mm, circuit : 6-14 mm, Nombre de prises : 10., N70-12-1

Marque: Connector Manufacturing (CMC)

No de catalogue: N70-12-1

Connecteurs neutres en cuivre,type : N,Gamme de fils-Ligne : 4-14 mm, circuit : 6-14 mm, Nombre de prises : 10. A utiliser uniquement avec des conducteurs en cuivre. Les connecteurs neutres en cuivre sont fabriqués à partir de cuivre électrolytique pur à haute résistance afin d'assurer une résistance et une conductivité maximales. Facile à installer à l'aide d'un tournevis, d'une clé ou d'une pince et réutilisable. Finition en cuivre lisse.

Facile à installer

Général

Catalog Number

N70-12-1

Matériau

Copper

UPC

192663024636