HUBBELL CANADA
Image of N70-14-1 Connecteurs neutres en cuivre,type : N,Gamme de fils-Ligne : 4-14 mm, circuit : 6-14 mm, Nombre de prises : 12., N70-14-1

Connecteurs neutres en cuivre,type : N,Gamme de fils-Ligne : 4-14 mm, circuit : 6-14 mm, Nombre de prises : 12., N70-14-1

Marque: Connector Manufacturing (CMC)

No de catalogue: N70-14-1

Connecteurs neutres en cuivre,type : N,Gamme de fils-Ligne : 4-14 mm, circuit : 6-14 mm, Nombre de prises : 12. A utiliser uniquement avec des conducteurs en cuivre. Les connecteurs neutres en cuivre sont fabriqués à partir de cuivre électrolytique pur à haute résistance afin d'assurer une résistance et une conductivité maximales. Facile à installer à l'aide d'un tournevis, d'une clé ou d'une pince et réutilisable. Finition en cuivre lisse.

Connecteurs neutres en cuivre, type : N, gamme de fils : ligne : 4-14 mm, circuit : 6-14 mm, nombre de prises : 12. À utiliser uniquement avec des conducteurs en cuivre. Les connecteurs neutres en cuivre sont fabriqués à partir de cuivre électrolytique pur à haute résistance pour garantir à la fois une résistance et une conductivité maximales. Facile à installer avec un tournevis, une clé ou une pince et réutilisable. Finition cuivre uni.

Facile à installer

Général

Catalog Number

N70-14-1

Matériau

Copper

UPC

192663024643