HUBBELL CANADA
Image of FCLC900KSM100 Connecteurs pour fibre optique, ProClick LC, monomode, pré-poli, 10GHz 900, lot 100, FCLC900KSM100

Connecteurs pour fibre optique, ProClick LC, monomode, pré-poli, 10GHz 900, lot 100, FCLC900KSM100

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: FCLC900KSM100

Connecteurs pour fibre optique, ProClick LC, monomode, pré-poli, 10GHz 900, lot 100.

  • Borne en moins de 60 secondes
  • Conforme RoHS et emballé en vrac dans des cartons recyclables

Standard Product

Général

Application

Interconnect

Catalog Number

FCLC900KSM100

Couleur

Bleu

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

OptiChannel

Matériau

Ceramic

Matériel - quincaillerie de montage

Fiber Termination, No Polish

Performance

  • Optical - Insertion loss - 0.5dB (0.35dB typical), 0.75dB max
  • Optical - Mating durability - 500 cycles <
  • 0.1dB change
  • Optical - Multimode return loss - 35dB Typ, 22dB minimum
  • Optical - Singlemode return loss - 55dB Typ, 40dB minimum
  • Environmental - Operating temperature - 0 ºC to +70 ºC

Répétitivité

0.1 dB

Spécifications

  • Cable Type - 900/250 µM
  • Ferrule Material - Zirconia ceramic, UPC polish
  • Fiber Type - SM, OS2

Températures nominales

0C to 70C

Type

PROclick

Type d'adaptateur

LC

Type d'article

UPC

662620243276

Vie utile

500 matings

Caractéristiques électriques

Connectivité

Fiber Optic Connector

Perte de retour

26

Pertes dues à la pièce d'insertion

0.75 dB Max

Lié au conducteur

Taille des fibres

125 Micron

Type de fibre

OS2, SM

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • Telcordia GR-326-CORE
  • TIA-568-C.3
  • TIA-604-FOCIS

Liée à l'opération

Performance

  • Optical - Insertion loss - 0.5dB (0.35dB typical), 0.75dB max
  • Optical - Mating durability - 500 cycles <
  • 0.1dB change
  • Optical - Multimode return loss - 35dB Typ, 22dB minimum
  • Optical - Singlemode return loss - 55dB Typ, 40dB minimum
  • Environmental - Operating temperature - 0 ºC to +70 ºC

Répétitivité

0.1 dB

Températures nominales

0C to 70C

Type d'adaptateur

LC

Vie utile

500 matings

Logistique

Quantité dans l'emballage

3