
Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: SFFLCSGNLA
Standard Product
Application
Data Outlet
Catalog Number
SFFLCSGNLA
Couleur
Green
Couleur - bâti
Lt Almond
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
OptiChannel
Matériau
Ceramic
Matériel - quincaillerie de montage
Snap-In, Keystone
Répétitivité
0.1 dB
Taille
.58" X .76"
Températures nominales
0C to 70C
Type
LC Duplex
Type d'article
Type de montage
Flush
UPC
662620307725
Vie utile
500 matings
Taille
.58" X .76"
Connectivité
Receptacle
Perte de retour
55
Pertes dues à la pièce d'insertion
0.75 dB
Taille des fibres
125 Micron
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Telcordia GR-326-CORE;TIA-568-C.3;TIA-604 FOCIS-10
Répétitivité
0.1 dB
Températures nominales
0C to 70C
Vie utile
500 matings
Quantité dans l'emballage
25