HUBBELL CANADA
Connecteurs pour fibre optique, Snap-Fit, affleurant, MTP-Simplex, Aqua, Logement en amande clair, SFFMTPAQLA
Image of SFFMTPAQLA Connecteurs pour fibre optique, Snap-Fit, affleurant, MTP-Simplex, Aqua, Logement en amande clair, SFFMTPAQLA
Image of SFFMTPAQLA Connecteurs pour fibre optique, Snap-Fit, affleurant, MTP-Simplex, Aqua, Logement en amande clair, SFFMTPAQLA
Discontinué

Connecteurs pour fibre optique, Snap-Fit, affleurant, MTP-Simplex, Aqua, Logement en amande clair, SFFMTPAQLA

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: SFFMTPAQLA

Connecteurs pour fibre optique, Snap-Fit, affleurant, MTP-Simplex, Aqua, Logement en amande clair.

  • Snap Fit
  • Boîtier Lt Amande
  • Flush
  • MPO
  • Adaptateur Aqua

Standard Product

Général

Application

Data Outlet

Catalog Number

SFFMTPAQLA

Conditions environnementales

Indoor

Couleur

Aqua

Couleur - bâti

Lt Almond

Marque des goujons

OptiChannel

Matériau

Thermoplastic

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-In

Répétitivité

0.1 dB

Taille

.58" X .76"

Températures nominales

0C to 70C

Type

MPO

Type d'article

MPO

Type de montage

  • Flush
  • Flush

UPC

662620303314

Vie utile

500 matings

Dimensions

Taille

.58" X .76"

Caractéristiques électriques

Connectivité

Receptacle

Pertes dues à la pièce d'insertion

0.75 dB

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor

Norme(s) de l'industrie

Telcordia GR-326-CORE;TIA-568-C.3;TIA-604 FOCIS-5

Liée à l'opération

Répétitivité

0.1 dB

Températures nominales

0C to 70C

Vie utile

500 matings

Logistique

Quantité dans l'emballage

25