HUBBELL CANADA
Image of SFFLCSBKEI Connecteurs pour fibres optiques, Snap-Fit, affleurant, LC-Duplex, manchons en zircon, noir, logement électrique ivoire, SFFLCSBKEI

Connecteurs pour fibres optiques, Snap-Fit, affleurant, LC-Duplex, manchons en zircon, noir, logement électrique ivoire, SFFLCSBKEI

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: SFFLCSBKEI

Connecteurs en fibre optique, Snap-Fit, affleurant, LC-Duplex, manchons en zircon, noir, boîtier électrique ivoire.

  • Snap Fit
  • Logement ivoire
  • Affleurant
  • LC Duplex
  • Adaptateur noir

Standard Product

Général

Application

Data Outlet

Catalog Number

SFFLCSBKEI

Couleur

Noir

Couleur - bâti

Ivory

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

OptiChannel

Matériau

Ceramic

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-In, Keystone

Répétitivité

0.1 dB

Taille

.58" X .76"

Températures nominales

0C to 70C

Type

LC Duplex

Type d'article

Type de montage

Flush

UPC

662620244693

Vie utile

500 matings

Dimensions

Taille

.58" X .76"

Caractéristiques électriques

Connectivité

Receptacle

Perte de retour

55

Pertes dues à la pièce d'insertion

0.75 dB

Lié au conducteur

Taille des fibres

125 Micron

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

Telcordia GR-326-CORE;TIA-568-C.3;TIA-604 FOCIS-10

Liée à l'opération

Répétitivité

0.1 dB

Températures nominales

0C to 70C

Vie utile

500 matings

Logistique

Quantité dans l'emballage

25