
Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: SFFMTPBEW
Standard Product
Application
Data Outlet
Catalog Number
SFFMTPBEW
Couleur
Beige
Couleur - bâti
White
Marque des goujons
OptiChannel
Matériau
Thermoplastic
Matériel - quincaillerie de montage
Snap-In
Répétitivité
0.1 dB
Taille
.58" X .76"
Températures nominales
0C to 70C
Type
MPO
Type d'article
Type de montage
Flush
UPC
662620303406
Vie utile
500 matings
Taille
.58" X .76"
Connectivité
Receptacle
Pertes dues à la pièce d'insertion
0.75 dB
Norme(s) de l'industrie
Telcordia GR-326-CORE;TIA-568-C.3;TIA-604 FOCIS-5
Répétitivité
0.1 dB
Températures nominales
0C to 70C
Vie utile
500 matings
Quantité dans l'emballage
25