HUBBELL CANADA
Connecteurs pour fibres optiques, Snap-Fit, LC Duplex, douilles en zircon, jaune, logement blanc, SFLCSYW
Image of SFLCSYW Connecteurs pour fibres optiques, Snap-Fit, LC Duplex, douilles en zircon, jaune, logement blanc, SFLCSYW
Image of SFLCSYW Connecteurs pour fibres optiques, Snap-Fit, LC Duplex, douilles en zircon, jaune, logement blanc, SFLCSYW

Connecteurs pour fibres optiques, Snap-Fit, LC Duplex, douilles en zircon, jaune, logement blanc, SFLCSYW

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: SFLCSYW

Connecteurs pour fibres optiques, Snap-Fit, LC Duplex, douilles en zircon, jaune, logement blanc.

  • Snap Fit
  • Logement blanc
  • Standard
  • LC Duplex
  • Adaptateur jaune

Standard Product

Général

Application

Data Outlet

Catalog Number

SFLCSYW

Conditions environnementales

Indoor

Couleur

Jaune

Couleur - bâti

White

Marque des goujons

OptiChannel

Matériau

Ceramic

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-In, Keystone

Répétitivité

0.1 dB

Taille

.58" X .76"

Températures nominales

0C to 70C

Type

LC Duplex

Type d'armoire

Various

Type d'article

LC Duplex

Type de montage

  • Standard
  • Standard

UPC

662620305455

Vie utile

500 matings

Dimensions

Taille

.58" X .76"

Taille de l'afficheur

.58" X .76"

Caractéristiques électriques

Connectivité

Receptacle

Perte de retour

55

Pertes dues à la pièce d'insertion

0.75 dB

Lié au conducteur

Taille des fibres

125 Micron

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor

Norme(s) de l'industrie

Telcordia GR-326-CORE;TIA-568-C.3;TIA-604 FOCIS-10

Liée à l'opération

Répétitivité

0.1 dB

Températures nominales

0C to 70C

Vie utile

500 matings

Logistique

Quantité dans l'emballage

25