
Marque: Burndy
No de catalogue: FQN10F25X03D
FQN10F25X03D.
Application
For quickly connecting or disconnecting a terminal
Catalog Number
FQN10F25X03D
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
Marque des goujons
FINGRIP
Matériau
Brass
Nom de commerce
FINGRIP™
Type
Disconnect Connectors
Type d'isolant
Nylon
UPC
781810293058
UPC 14 Digit GTIN
00781810293058
Dimension - Largeur (pouces)
0.25 in
Dimension - Largeur en millimètres
6 mm
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
3/8 in
Tension maximale
300 V
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
12 AWG-10 AWG
Type de conducteur
CU C Str-Size
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
72000
Quantité dans l'emballage
300