HUBBELL CANADA
Image of FQN14F25X03D Connecteurs rapides femelles en laiton entièrement isolés, entrée en entonnoir, 14-16 AWG, 300 V, 0.90" L, 0.25" W, isolant en nylon, bleu (couleur de l'isolant), FQN14F25X03D

Connecteurs rapides femelles en laiton entièrement isolés, entrée en entonnoir, 14-16 AWG, 300 V, 0.90" L, 0.25" W, isolant en nylon, bleu (couleur de l'isolant), FQN14F25X03D

Marque: Burndy

No de catalogue: FQN14F25X03D

Connecteurs rapides femelles en laiton entièrement isolés, entrée en entonnoir, 14-16 AWG, 300 V, 0.90" L, 0.25" W, isolant en nylon, bleu (couleur de l'isolant).

FQN14F25X03D.

  • Les connecteurs entièrement isolés éliminent le besoin d'isolation après l'installation
  • Ouverture du baril d'entrée en entonnoir pour une insertion rapide et facile des fils
  • Détente de prise femelle alvéolée pour une prise ferme

Général

Application

For quickly connecting or disconnecting a terminal

Catalog Number

FQN14F25X03D

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Y

Marque des goujons

FINGRIP

Matériau

Brass

Nom de commerce

FINGRIP™

Plaqué

Y

Type

Disconnect Connectors

Type d'isolant

Nylon

Type de connecteur

Female Quick Disconnect

Type de placage

Tin

UPC

781810293034

UPC 14 Digit GTIN

00781810293034

Dimensions

Dimension - Largeur (pouces)

0.25 in

Dimension - Largeur en millimètres

6 mm

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

3/8 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

0.90 in

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Caractéristiques électriques

Tension maximale

300 V

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

16 AWG - 14 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

16 AWG;14 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

16 - 14 AWG

Type de conducteur

CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Yes

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Female Quick Disconnect

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

600