Marque: Connector Mfg. Co. (CMC)
No de catalogue: SSBC500-4SI
Plaqué transparent pour une faible résistance de contact. Répond aux exigences de performance ANSI C119.1, ANSI C119.4 et Western Underground Committee Guide 2.5. Fourni avec des vis de réglage en aluminium. Comprend de la graisse de silicone et un inhibiteur d'oxyde CO-OX. Connecteur fabriqué en alliage d'aluminium 6061-T6 pour plus de conductivité et de résistance. Chaque unité est emballée individuellement et étiquetée pour faciliter l'identification et la propreté. Pour l'installation, CMC® recommande l'utilisation d'une clé hexagonale isolée de 9" (pas de poignées en T). Une clé dynamométrique doit être utilisée pour garantir que le couple approprié est atteint.
Catalog Number
SSBC500-4SI
Matériau
Aluminum Alloy, 6061-T6
UPC
192663110421
Dimensions
5.63 po x 4.58 po x 2.83 po
Hauteur
2.83 in
Largeur
4.58 in
Longueur
5.63 in
Poids de l'emballage
1.539 lb
Tension nominale
600 V
Nombre de conducteurs
4
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
Yes
Référence d'enregistrement RUS
Yes