HUBBELL CANADA
Image of SSBC500-6SI Connecteurs secondaires isolés au caoutchouc, espacement standard, SSBC500-6SI

Connecteurs secondaires isolés au caoutchouc, espacement standard, SSBC500-6SI

Marque: Connector Mfg. Co. (CMC)

No de catalogue: SSBC500-6SI

Connecteurs secondaires isolés en caoutchouc, espacement standard, connecteurs doubles pour conducteurs en aluminium ou en cuivre.

Plaqué transparent pour une faible résistance de contact. Répond aux exigences de performance ANSI C119.1, ANSI C119.4 et Western Underground Committee Guide 2.5. Fourni avec des vis de réglage en aluminium. Comprend de la graisse de silicone et un inhibiteur d'oxyde CO-OX. Connecteur fabriqué en alliage d'aluminium 6061-T6 pour plus de conductivité et de résistance. Chaque unité est emballée individuellement et étiquetée pour faciliter l'identification et la propreté. Pour l'installation, CMC® recommande l'utilisation d'une clé hexagonale isolée de 9" (pas de poignées en T). Une clé dynamométrique doit être utilisée pour garantir que le couple approprié est atteint.

  • Plaqué transparent pour une faible résistance de contact.
  • Répond aux exigences de performance des normes ANSI C119.1, ANSI C119.4 et Western Underground Committee Guide 2.5.
  • Livré avec visserie en aluminium.
  • Comprend de la graisse silicone et un inhibiteur d'oxyde CO-OX.
  • Connecteur fabriqué en alliage d'aluminium 6061-T6 pour plus de conductivité et de résistance.
  • Chaque unité est emballée individuellement et étiquetée pour faciliter l'identification et la propreté.
  • Pour l'installation, CMC® recommande l'utilisation d'une clé hexagonale isolée de 9" (pas de poignées en T).
  • Une clé dynamométrique doit être utilisée pour garantir que le couple approprié est obtenu.

Général

Catalog Number

SSBC500-6SI

Matériau

Aluminum Alloy, 6061-T6

UPC

621945430211

Dimensions

Dimensions

8.39 po x 4.58 po x 2.83 po

Hauteur

2.83 in

Largeur

4.58 in

Longueur

8.39 in

Caractéristiques électriques

Tension nominale

600 V

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

6

Certifications et conformité

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

Yes

Référence d'enregistrement RUS

Yes