Marque: Connector Manufacturing (CMC)
No de catalogue: DESS750-3I
Plaqué transparent pour une faible résistance de contact. Répond aux exigences de performance de ANSI C119.1, ANSI C119.4 et Western Underground Committee Guide 2.5. Entièrement testé selon ANSI 119.4 pour les connecteurs de classe « A ». Fourni avec des vis de réglage en aluminium. .;Comprend un inhibiteur d'oxyde de silicone CO-OX.;Connecteur fabriqué à partir d'un alliage d'aluminium 6061-T6 pour la conductivité et la résistance.;Chaque unité emballée individuellement et étiqueté pour faciliter l'identification et la propreté. Pour l'installation, CMC® recommande l'utilisation d'une clé hexagonale isolée de 9" (pas de poignées en T). Une clé dynamométrique doit être utilisée pour garantir que le couple approprié est atteint.
Catalog Number
DESS750-3I
Matériau
Aluminum Alloy, 6061-T6
UPC
192663111091
Dimensions
4.57 po x 8.15 po x 3.065 po
Hauteur
3.065 in
Largeur
8.15 in
Longueur
4.57 in
Tension nominale
600 V
Nombre de conducteurs
3
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Référence d'enregistrement RUS
Yes