Marque: Connector Mfg. Co. (CMC)
No de catalogue: SSBC350-4LI
Espacement large des ports convivial (50 % d'espace en plus pour la formation des câbles). Plusieurs joints intégrés dans les capuchons et les fusées. Caoutchouc EPDM de haute qualité. Plaqué transparent pour une faible résistance de contact. Répond aux exigences de performance de la norme ANSI C119.1. , ANSI C119.4 et Western ; Guide du comité souterrain 2.5. ; Fourni avec des vis de réglage en aluminium.; Comprend de la graisse de silicone et un inhibiteur d'oxyde CO-OX.; Connecteur fabriqué à partir de Alliage d'aluminium 6061-T6 pour la conductivité et la résistance. Chaque unité est emballée individuellement et étiquetée pour faciliter l'identification et la propreté. Pour l'installation, CMC® recommande l'utilisation d'une clé hexagonale isolée de 9" (sans poignées en T). Une clé dynamométrique doit être utilisé pour garantir que le couple approprié est atteint.
Catalog Number
SSBC350-4LI
Matériau
Alliage d'aluminium, 6061-T6
UPC
192663109203
Dimensions
5.52 po x 4.21 po x 2.75 po
Hauteur
2.75 in
Hauteur de l'emballage
Largeur
4.21 in
Largeur de l'emballage
Longueur
5.52 in
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
1.48 lb
Tension nominale
600 V
Nombre de conducteurs
4
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
Yes
Référence d'enregistrement RUS
Yes