HUBBELL CANADA
Image of QP14F25X03B Connexion rapide femelle en laiton, 14-16 AWG, isolée en vinyle, étamée, QP14F25X03B

Connexion rapide femelle en laiton, 14-16 AWG, isolée en vinyle, étamée, QP14F25X03B

Marque: Burndy

No de catalogue: QP14F25X03B

Connecteur rapide femelle en laiton, 14-16 AWG, isolé en vinyle, étamé.

QP14F25X03B.

  • Couture aboutée
  • Les connecteurs isolés éliminent le besoin d'isolation après l'installation
  • Ouverture du barillet d'entrée en entonnoir pour une insertion rapide et facile du fil
  • La douille femelle alvéolée garantit une prise ferme.

Général

Application

For quickly connecting or disconnecting a terminal

Catalog Number

QP14F25X03B

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Marque des goujons

FINGRIP

Matériau

Brass

Nom de commerce

FINGRIP™

Type

Disconnect Connectors

Type d'isolant

Vinyl

UPC

781810292754

UPC 14 Digit GTIN

00781810292754

Dimensions

Dimension - Largeur (pouces)

0.25 in

Dimension - Largeur en millimètres

6 mm

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

3/8 in

Caractéristiques électriques

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

#14 AWG to #16 AWG

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

1000