HUBBELL CANADA
Connexion rapide femelle en laiton, 16-22 AWG, isolée en vinyle, étamée, emballage en vrac, QP18F25X03B
Image of QP18F25X03B Connexion rapide femelle en laiton, 16-22 AWG, isolée en vinyle, étamée, emballage en vrac, QP18F25X03B
Image of QP18F25X03B Connexion rapide femelle en laiton, 16-22 AWG, isolée en vinyle, étamée, emballage en vrac, QP18F25X03B

Connexion rapide femelle en laiton, 16-22 AWG, isolée en vinyle, étamée, emballage en vrac, QP18F25X03B

Marque: Burndy

No de catalogue: QP18F25X03B

Connexion rapide femelle en laiton, 16-22 AWG, isolée en vinyle, étamée, emballage en vrac.

QP18F25X03B.

  • Couture aboutée
  • Les connecteurs isolés éliminent le besoin d'isolation après l'installation
  • Ouverture du barillet d'entrée en entonnoir pour une insertion rapide et facile du fil
  • La douille femelle alvéolée garantit une prise ferme.

Général

Catalog Number

QP18F25X03B

Famille de produit

COMPRESSION

Isolation

Y

Matériau

Brass

Nom de commerce

FINGRIP™

Plaqué

Y

Type

Disconnect Connectors

Type d'isolant

Vinyl

Type de connecteur

Raccord rapide femelle

Type de placage

Étain

Type de produit

Terminal

UPC

781810292662

UPC 14 Digit GTIN

00781810292662

Dimensions

Dimension - Largeur (pouces)

0.25 in

Dimension - Largeur en millimètres

6 mm

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

3/8 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

0.87 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

#16 AWG to #22 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

22 - 18 AWG

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Oui

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Raccord rapide femelle

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

1000