MES LISTES
HUBBELL CANADA
Image of WS1001NW Contrôles d'éclairage, détecteurs d'inoccupation, interrupteur mural, technologie infrarouge passive, circuit unique, 120V CA, 500 Watt, avec veilleuse, blanc, WS1001NW

Contrôles d'éclairage, détecteurs d'inoccupation, interrupteur mural, technologie infrarouge passive, circuit unique, 120V CA, 500 Watt, avec veilleuse, blanc, WS1001NW

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: WS1001NW

Contrôles d'éclairage, détecteurs d'inoccupation, interrupteur mural, technologie infrarouge passive, circuit unique, 120V CA, 500 Watt, avec veilleuse, blanc.

La technologie infrarouge passive standard nécessite une ligne de vue claire et dégagée pour la détection, car elle détecte l'occupation sous la forme d'un mouvement de chaleur émise par le corps par rapport à l'espace de fond. Une lentille de Fresnel segmentée divise une zone de couverture en zones. Le mouvement à travers les zones est interprété comme une occupation. Excellent pour le contrôle de petites pièces.

  • Avec veilleuse