Marque: Raco
No de catalogue: 1202
Étanchéisez contre l'eau et l'huile avec les contre-écrous d'étanchéité RACO®. Un joint fusionné sur place garantit une étanchéité aux liquides. Les languettes de verrouillage assurent une connexion étanche au boîtier ou au boîtier. Les contre-écrous peuvent sécuriser les boîtiers en tôle ou en fonte.

Catalog Number
1202
Conditions environnementales
Wet Location
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Steel
Type de conduit
Rigid/IMC
Type de raccord
Locknuts
UPC
050169012024
Dimensions
0.219 po x 1.141 po x 1.141 po
Hauteur
1.141 in
Largeur
1.141 in
Longueur
0.219 in
Poids
0.015 lb
Taille du marché
1/2 in
Conditions environnementales
Wet Location
Enregistré pour certification
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
UL 514B
Nombre d'unités sur la palette
86400
Nombre de paquets minimum
100
Quantité dans l'emballage
100