HUBBELL CANADA
Contre-écrou NM de connecteur de câble Kellems® ¾", 31622007LPK50
Image of 31622007LPK50 Contre-écrou NM de connecteur de câble Kellems® ¾", 31622007LPK50

Contre-écrou NM de connecteur de câble Kellems® ¾", 31622007LPK50

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 31622007LPK50

Connecteur de cordon Kellems®, contre-écrou non métallique, ¾".

Résistant à la corrosion et non conducteur

Produit standard

Général

Application

Fixation des conduits et des raccords

Catalog Number

31622007LPK50

Construction

Moulé

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Non métallique

Série

Accessories

Spécifications

  •  Product Type - Cord Connector Accessories
  • Accessory Type - NPT Nonmetallic Locknut
  • NPT HUB Size - 3/4 Inch
  • Packaging - Bulk 50 per carton

Type

contre-écrou

Type d'article

Contre-écrous de connecteur de cordon NPT à profil mince

UPC

783585506302

Dimensions

Taille de l'afficheur

3/4" NPT

Taille du moyeu

3/4"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

950

Quantité dans l'emballage

5