HUBBELL CANADA
Copper Solutions, Cordon de brassage, AV, 8-Pin et 3,5 MM Stereo Jack, Non-Plenum, 15' de long, Noir, VGA3615BK
Image of VGA3615BK Copper Solutions, Cordon de brassage, AV, 8-Pin et 3,5 MM Stereo Jack, Non-Plenum, 15' de long, Noir, VGA3615BK
Image of VGA3615BK Copper Solutions, Cordon de brassage, AV, 8-Pin et 3,5 MM Stereo Jack, Non-Plenum, 15' de long, Noir, VGA3615BK
Discontinué

Copper Solutions, Cordon de brassage, AV, 8-Pin et 3,5 MM Stereo Jack, Non-Plenum, 15' de long, Noir, VGA3615BK

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: VGA3615BK

Copper Solutions, Cordon de brassage, AV, 8-Pin et 3,5 MM Stereo Jack, Non-Plenum, 15' Longueur, Noir.

Non-Plenum 8 Pin W/3.5 to 8 Pin W/3.5

Général

Application

Horizontal Cable W/Male Ends

Catalog Number

VGA3615BK

Indicateur EU RoHs

Matériel - gaine

Flame Redardant PVC

Matériel - isolant

Flame Redardant PVC

Températures nominales

Per TIA

Type

VGA, Plug-n-Play

Type d'article

X-END AV Plug-n-Play System

Type de la prise ou fiche

VGA

Type de protecteur

None

UPC

662620242569

Dimensions

Diamètre extérieur

0.375

Caractéristiques électriques

Tension nominale

600V AC kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

#28 AWG

Nombre de brins des conducteurs

Stranded

Nombre de conducteurs

8-Conductor

Type de conducteur

Copper

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Liée à l'opération

Températures nominales

Per TIA

Configuration

Type de protecteur

None

Logistique

Quantité dans l'emballage

25