HUBBELL CANADA
Image of PC6AB30 Copper Solutions, Cordon de brassage, Cat6A, 10GHz, blindé, bleu, longueur 30'., PC6AB30

Copper Solutions, Cordon de brassage, Cat6A, 10GHz, blindé, bleu, longueur 30'., PC6AB30

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: PC6AB30

Copper Solutions, Cordon de brassage, Cat6A, 10GHz, blindé, bleu, longueur 30'.

  • Cat6A
  • 10 GHz
  • Blindé
  • Bleu
  • 30' de longueur

Standard Product

Général

Application

Category 6A

Catalog Number

PC6AB30

Couleur

Bleu

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - gaine

Flame Redardant PVC

Matériel - isolant

Flame Redardant PVC

Températures nominales

Per TIA

Type d'article

Type de la prise ou fiche

RJ45

UPC

662620215174

Dimensions

Diamètre extérieur

0.218

Caractéristiques électriques

Tension nominale

300V AC kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

#24 AWG

Nombre de brins des conducteurs

Stranded

Nombre de conducteurs

8-Conductor

Type de conducteur

Copper

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à l'opération

Températures nominales

Per TIA