HUBBELL CANADA
Copper Solutions, Cordon de brassage, Cat6A, 10GHz, blindé, bleu, longueur 5'., PC6AB05
Image of PC6AB05 Copper Solutions, Cordon de brassage, Cat6A, 10GHz, blindé, bleu, longueur 5'., PC6AB05
Image of PC6AB05 Copper Solutions, Cordon de brassage, Cat6A, 10GHz, blindé, bleu, longueur 5'., PC6AB05
Discontinué

Copper Solutions, Cordon de brassage, Cat6A, 10GHz, blindé, bleu, longueur 5'., PC6AB05

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: PC6AB05

Copper Solutions, Cordon de brassage, Cat6A, 10GHz, blindé, bleu, longueur 5'.

Améliorez les performances de votre réseau avec notre câble Ethernet blindé de catégorie 6A de haute qualité. Idéal pour les centres de données et les réseaux de bureau, ce cordon de brassage bleu de 5 pieds dépasse les normes 10GbE, prenant en charge jusqu'à 10 Gbit/s et des fréquences de 500 MHz. Il gère également 150 % d'énergie en plus que les niveaux PoE standard, garantissant une connectivité robuste et efficace. Le câble Cat6A est équipé d'une gaine en PVC ignifuge et de connecteurs Rj45.

  • 10GbE Application Assurance
  • Bande passante maximale au-delà de 625MHz
  • Performance ANEXT conforme aux composants
  • Qualifié à 150% du niveau de courant PoE 802.3bt

With FTP (Foiled Twisted Pair) technology, it reduces electromagnetic interference, maintaining superior signal quality in environments with numerous electronic devices. Invest in our Cat6A Shielded Ethernet Cable for a scalable, future-proof solution that ensures peak network performance.

Général

Atténuation

.1dB

Catalog Number

PC6AB05

Couleur

Noir

Matériel - gaine

Flame Redardant PVC

Matériel - isolant

Flame Redardant PVC

Performance

  • Mechanical - Cable to plug tensile strength - 20+ lbs.
  • Mechanical - Mating Cycles - 2000+

Spécifications

  • Conductor - 26AWG FTP
  • Contact Plating - 50 micro-inch Gold with 100 micro-inch under plating
  • Jacket - Flame-Retardant PVC-CM Rated
  • Plug Body - Polycarbonate UL 94V-0
  • Plug Boot - PVC

Températures nominales

Per TIA

Type

Shielded

Type d'article

NEXTSPEED Ascent Shielded Category 6A Patch Cords

Type de la prise ou fiche

RJ45

Type de protecteur

PVC

UPC

662620204000

Dimensions

Diamètre extérieur

0.218

Longueur

5 ft

Caractéristiques électriques

Tension nominale

300V AC kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

#24 AWG

Nombre de brins des conducteurs

Stranded

Nombre de conducteurs

8-Conductor

Type de conducteur

Copper

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Category 6A Component
  • ISO 11801/60603-7-41 Category 6A Component

Liée à l'opération

Atténuation

.1dB

Performance

  • Mechanical - Cable to plug tensile strength - 20+ lbs.
  • Mechanical - Mating Cycles - 2000+

Températures nominales

Per TIA

Configuration

Type de protecteur

PVC

Logistique

Quantité dans l'emballage

150