Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: PC6ABK03
Standard Product
Catalog Number
PC6ABK03
Couleur
Bleu
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériel - gaine
Flame Redardant PVC
Matériel - isolant
Flame Redardant PVC
Spécifications
Températures nominales
Per TIA
Type
Shielded
Type d'article
Type de la prise ou fiche
RJ45
UPC
662620204130
Diamètre extérieur
0.218
Longueur
3 ft
Tension nominale
300V AC kV
Calibre des fils
#24 AWG
Nombre de brins des conducteurs
Stranded
Nombre de conducteurs
8-Conductor
Type de conducteur
Copper
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Températures nominales
Per TIA
Quantité dans l'emballage
200