Application
Category 6A
Atténuation
.1dB
Catalog Number
PC6AGN15
Couleur
Vert
Matériel - gaine
Flame Retardant PVC
Matériel - isolant
Flame Redardant PVC
Températures nominales
Per TIA
Type d'article
NEXTSPEED Ascent Shielded Category 6A Patch Cords
Type de la prise ou fiche
RJ45
Type de protecteur
PVC
UPC
662620204383
Diamètre extérieur
0.218
Tension nominale
300V AC kV
Calibre des fils
#24 AWG
Nombre de brins des conducteurs
Stranded
Nombre de conducteurs
8-Conductor
Type de conducteur
Copper
Atténuation
.1dB
Températures nominales
Per TIA
Type de protecteur
PVC
Quantité dans l'emballage
75