HUBBELL CANADA
Image of PC6AP20 Copper Solutions, Cordon de brassage, Cat6A, 10GHz, blindé, violet, longueur 20'., PC6AP20

Copper Solutions, Cordon de brassage, Cat6A, 10GHz, blindé, violet, longueur 20'., PC6AP20

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: PC6AP20

Copper Solutions, Cordon de brassage, Cat6A, 10GHz, blindé, violet, longueur 20'.

  • Cat6A
  • 10 GHz
  • Blindé
  • Violet
  • 20' de longueur

Standard Product

Général

Application

Category 6A

Catalog Number

PC6AP20

Couleur

Pourpre

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - gaine

Flame Redardant PVC

Matériel - isolant

Flame Redardant PVC

Températures nominales

Per TIA

Type d'article

Type de la prise ou fiche

RJ45

UPC

662620204611

Dimensions

Diamètre extérieur

0.218

Caractéristiques électriques

Tension nominale

300V AC kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

#24 AWG

Nombre de brins des conducteurs

Stranded

Nombre de conducteurs

8-Conductor

Type de conducteur

Copper

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à l'opération

Températures nominales

Per TIA

Logistique

Quantité dans l'emballage

50