HUBBELL CANADA
Copper Solutions, Cordons de brassage, Ascent, Cat6A, étroit, longueur 1', vert, HC6AGN01
Image of HC6AGN01 Copper Solutions, Cordons de brassage, Ascent, Cat6A, étroit, longueur 1', vert, HC6AGN01
Image of HC6AGN01 Copper Solutions, Cordons de brassage, Ascent, Cat6A, étroit, longueur 1', vert, HC6AGN01

Copper Solutions, Cordons de brassage, Ascent, Cat6A, étroit, longueur 1', vert, HC6AGN01

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HC6AGN01

Copper Solutions, Cordons de brassage, Ascent, Cat6A, étroit, longueur 1', vert.

  • Composant de catégorie 6A vérifié par une tierce partie
  • Fiche optimisée pour les ports d'interrupteurs à haute densité
  • Assurance d'application 10-Gigabit
  • Qualifié à 150% du niveau de courant PoE 802.3bt

Standard Product

Général

Atténuation

.1dB

Catalog Number

HC6AGN01

Couleur

Vert

Matériel - gaine

Flame Retardant PVC

Matériel - isolant

Flame Redardant PVC

Performance

  • Mechanical - Cable to plug tensile strength - 20+ lbs.
  • Mechanical - Mating Cycles - 2000+

Spécifications

  • Conductor - 26AWG UTP
  • Contact Plating - 50 micro-inch Gold with 100 micro-inch under plating
  • Jacket - Dual Layer Flame-Retardant PVC - CM Rated
  • Plug Body - Polycarbonate UL 94V-0
  • Plug Boot - Polycarbonate UL 94V-0

Températures nominales

Per TIA

Type

Standard

Type d'article

NEXTSPEED Ascent Category 6A Patch Cords

Type de la prise ou fiche

RJ45

Type de protecteur

PVC

UPC

662620229645

Dimensions

Diamètre extérieur

0.218

Longueur

1 ft

Caractéristiques électriques

Tension nominale

300V AC kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

#24 AWG

Nombre de brins des conducteurs

Stranded

Nombre de conducteurs

8-Conductor

Type de conducteur

Copper

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Category 6A Component
  • ISO 11801/60603-7-41 Category 6A Component

Liée à l'opération

Atténuation

.1dB

Performance

  • Mechanical - Cable to plug tensile strength - 20+ lbs.
  • Mechanical - Mating Cycles - 2000+

Températures nominales

Per TIA

Configuration

Type de protecteur

PVC