HUBBELL CANADA
Image of HC6AR15 Copper Solutions, Cordons de brassage, Ascent, Cat6A, étroit, longueur 15', rouge, HC6AR15

Copper Solutions, Cordons de brassage, Ascent, Cat6A, étroit, longueur 15', rouge, HC6AR15

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HC6AR15

Copper Solutions, Cordons de brassage, Ascent, Cat6A, étroit, longueur 15', rouge.

  • Composant de catégorie 6A vérifié par une tierce partie
  • Fiche optimisée pour les ports d'interrupteurs à haute densité
  • Assurance d'application 10-Gigabit
  • Qualifié à 150% du niveau de courant PoE 802.3bt

Standard Product

Général

Catalog Number

HC6AR15

Couleur

Rouge

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - gaine

Flame Redardant PVC

Matériel - isolant

Flame Redardant PVC

Spécifications

  • Conductor - 26AWG UTP
  • Contact Plating - 50 micro-inch Gold with 100 micro-inch under plating
  • Jacket - Dual Layer Flame-Retardant PVC - CM Rated
  • Plug Body - Polycarbonate UL 94V-0
  • Plug Boot - Polycarbonate UL 94V-0

Températures nominales

Per TIA

Type

Standard

Type d'article

Type de la prise ou fiche

RJ45

UPC

662620230849

Dimensions

Diamètre extérieur

0.218

Longueur

15 ft

Caractéristiques électriques

Tension nominale

300V AC kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

#24 AWG

Nombre de brins des conducteurs

Stranded

Nombre de conducteurs

8-Conductor

Type de conducteur

Copper

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Category 6A Component
  • ISO 11801/60603-7-41 Category 6A Component

Liée à l'opération

Températures nominales

Per TIA