Application
Category 6A
Catalog Number
HC6AGN30
Couleur
Vert
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériel - gaine
Flame Redardant PVC
Matériel - isolant
Flame Redardant PVC
Températures nominales
Per TIA
Type d'article
Type de la prise ou fiche
RJ45
UPC
662620229720
Diamètre extérieur
0.218
Tension nominale
600V AC kV
Calibre des fils
#24 AWG
Nombre de brins des conducteurs
Stranded
Nombre de conducteurs
8-Conductor
Type de conducteur
Copper
Indicateur EU RoHs
Yes
Températures nominales
Per TIA