HUBBELL CANADA
Image of HC6AW95 Copper Solutions, Cordons de brassage, Ascent, Cat6A, étroit, longueur 95', blanc, HC6AW95

Copper Solutions, Cordons de brassage, Ascent, Cat6A, étroit, longueur 95', blanc, HC6AW95

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HC6AW95

Copper Solutions, Cordons de brassage, Ascent, Cat6A, étroit, longueur 95', blanc.

  • Ascent
  • Cat6A
  • Mince
  • Longueur de 95'
  • Blanc

Standard Product

Général

Application

Category 6A

Catalog Number

HC6AW95

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - gaine

Flame Redardant PVC

Matériel - isolant

Flame Redardant PVC

Températures nominales

Per TIA

Type d'article

Type de la prise ou fiche

RJ45

UPC

662620231235

Dimensions

Diamètre extérieur

0.218

Caractéristiques électriques

Tension nominale

300V AC kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

#24 AWG

Nombre de brins des conducteurs

Stranded

Nombre de conducteurs

8-Conductor

Type de conducteur

Copper

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à l'opération

Températures nominales

Per TIA