Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: HC6AOR25
Standard Product
Catalog Number
HC6AOR25
Couleur
Orange
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériel - gaine
Flame Redardant PVC
Matériel - isolant
Flame Redardant PVC
Spécifications
Températures nominales
Per TIA
Type
Standard
Type d'article
Type de la prise ou fiche
RJ45
UPC
662620230177
Diamètre extérieur
0.218
Longueur
25 ft
Tension nominale
300V AC kV
Calibre des fils
#24 AWG
Nombre de brins des conducteurs
Stranded
Nombre de conducteurs
8-Conductor
Type de conducteur
Copper
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Températures nominales
Per TIA