HUBBELL CANADA
Image of HC6ABK35 Copper Solutions, Cordons de brassage, Ascent, Cat6A, étroits, longueur 35', noir, HC6ABK35

Copper Solutions, Cordons de brassage, Ascent, Cat6A, étroits, longueur 35', noir, HC6ABK35

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HC6ABK35

Copper Solutions, Cordons de brassage, Ascent, Cat6A, étroits, longueur 35', noir.

  • Ascent
  • Cat6A
  • Mince
  • Longueur de 35'
  • Noir

Standard Product

Général

Application

Category 6A

Catalog Number

HC6ABK35

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - gaine

Flame Redardant PVC

Matériel - isolant

Flame Redardant PVC

Températures nominales

Per TIA

Type d'article

Type de la prise ou fiche

RJ45

UPC

662620229270

Dimensions

Diamètre extérieur

0.218

Caractéristiques électriques

Tension nominale

300V AC kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

#24 AWG

Nombre de brins des conducteurs

Stranded

Nombre de conducteurs

8-Conductor

Type de conducteur

Copper

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à l'opération

Températures nominales

Per TIA