HUBBELL CANADA
Image of HC6AOR07 Copper Solutions, Cordons de brassage, Ascent, Cat6A, étroits, longueur 7', orange, HC6AOR07

Copper Solutions, Cordons de brassage, Ascent, Cat6A, étroits, longueur 7', orange, HC6AOR07

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HC6AOR07

Copper Solutions, Cordons de brassage, Ascent, Cat6A, étroits, longueur 7', orange.

  • Composant de catégorie 6A vérifié par une tierce partie
  • Fiche optimisée pour les ports d'interrupteurs à haute densité
  • Assurance d'application 10-Gigabit
  • Qualifié à 150% du niveau de courant PoE 802.3bt

Standard Product

Général

Catalog Number

HC6AOR07

Couleur

Orange

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - gaine

Flame Redardant PVC

Matériel - isolant

Flame Redardant PVC

Spécifications

  • Conductor - 26AWG UTP
  • Contact Plating - 50 micro-inch Gold with 100 micro-inch under plating
  • Jacket - Dual Layer Flame-Retardant PVC - CM Rated
  • Plug Body - Polycarbonate UL 94V-0
  • Plug Boot - Polycarbonate UL 94V-0

Températures nominales

Per TIA

Type

Standard

Type d'article

Type de la prise ou fiche

RJ45

UPC

662620230139

Dimensions

Diamètre extérieur

0.218

Longueur

7 ft

Caractéristiques électriques

Tension nominale

300V AC kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

#24 AWG

Nombre de brins des conducteurs

Stranded

Nombre de conducteurs

8-Conductor

Type de conducteur

Copper

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Category 6A Component
  • ISO 11801/60603-7-41 Category 6A Component

Liée à l'opération

Températures nominales

Per TIA