HUBBELL CANADA
Image of HC6P15 Copper Solutions, Cordons de brassage, NEXTSPEED, Cat 6, étroit, longueur 15', violet, HC6P15

Copper Solutions, Cordons de brassage, NEXTSPEED, Cat 6, étroit, longueur 15', violet, HC6P15

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HC6P15

Copper Solutions, Cordons de brassage, NEXTSPEED, Cat 6, étroit, longueur 15', violet.

Les cordons de brassage NetSELECT® permettent un changement rapide des lignes voix/données avec l'insertion de fiches modulaires. Conforme et dépasse les normes ANSI/TIA – Catégorie 6 et Catégorie 5e. Répertorié UL et cUL.

  • Composant Catégorie 6 vérifié par une tierce partie
  • Fiche optimisée pour les ports d'interrupteurs à haute densité
  • Support TSB-155 10 Gig
  • Qualifié à 150% du niveau de courant PoE 802.3bt

Standard Product

Général

Catalog Number

HC6P15

Couleur

Pourpre

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - gaine

Flame Redardant PVC

Matériel - isolant

Flame Redardant PVC

Spécifications

  • Conductor - 24AWG UTP
  • Contact Plating - 50 micro-inch Gold with 100 micro-inch under plating
  • Jacket - Flame-Retardant PVC-CM Rated
  • OD - 0.224 in.
  • Plug Body - Plycarbonate UL 94V-0
  • Plug Boot - Polycarbonate UL 94V-0

Températures nominales

Per TIA

Type

Standard

Type d'article

Type de la prise ou fiche

RJ45

UPC

662620232911

Dimensions

Diamètre extérieur

0.218

Longueur

15 ft

Caractéristiques électriques

Tension nominale

300V AC kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

#24 AWG

Nombre de brins des conducteurs

Stranded

Nombre de conducteurs

8-Conductor

Type de conducteur

Copper

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Category 6 Component
  • ISO 11801/60603-7-41 Category 6 Component

Liée à l'opération

Températures nominales

Per TIA