Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: HC5EGN15
Les cordons de brassage NetSELECT® permettent un changement rapide des lignes voix/données avec l'insertion de fiches modulaires. Conforme et dépasse les normes ANSI/TIA – Catégorie 6 et Catégorie 5e. Répertorié UL et cUL.
Standard Product
Catalog Number
HC5EGN15
Couleur
Vert
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériel - gaine
Flame Redardant PVC
Matériel - isolant
Flame Redardant PVC
Spécifications
Températures nominales
Per TIA
Type
Standard
Type d'article
Type de la prise ou fiche
RJ45
UPC
662620234755
Diamètre extérieur
0.218
Longueur
15 ft
Tension nominale
300V AC kV
Calibre des fils
#24 AWG
Nombre de brins des conducteurs
Stranded
Nombre de conducteurs
8-Conductor
Type de conducteur
Copper
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Températures nominales
Per TIA