Marque: Burndy
No de catalogue: CCY10L18LT12G
Catalog Number
CCY10L18LT12G
Famille de produit
Grounding and Bonding Connectors>Braid, Jumpers, Shunts>Braid Shunts
Matériau
Copper
Type de connecteur
Pose de corde
Type de produit
Mechanical
UPC
781810674178
UPC 14 Digit GTIN
00781810674178
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
476,50 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
18,76 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
18 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Certification - Homologué CSA
Non
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Pose de corde
Nombre d'unités sur la palette
4800
Quantité dans l'emballage
50