HUBBELL CANADA
Image of VGA6P35BK Cordon de brassage, AV, 8 broches, Plenum, noir, 35 pieds, VGA6P35BK

Cordon de brassage, AV, 8 broches, Plenum, noir, 35 pieds, VGA6P35BK

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: VGA6P35BK

Cordon de brassage, AV, 8 broches, Plenum, noir, 35 pieds.

  • 8 broches
  • Plénum
  • Noir

Plunum 8 Pin to 8 Pin

Général

Application

Horizontal Cable W/Male Ends

Catalog Number

VGA6P35BK

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - gaine

Flame Redardant PVC

Matériel - isolant

Flame Redardant PVC

Températures nominales

Per TIA

Type

VGA, Plug-n-Play

Type d'article

Type de la prise ou fiche

VGA

UPC

662620286969

Dimensions

Diamètre extérieur

0.375

Caractéristiques électriques

Tension nominale

600V AC kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

#28 AWG

Nombre de brins des conducteurs

Stranded

Nombre de conducteurs

8-Conductor

Type de conducteur

Copper

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à l'opération

Températures nominales

Per TIA

Logistique

Quantité dans l'emballage

10