Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: HC6AB05
Produit standard
Atténuation
.1dB
Catalog Number
HC6AB05
Couleur
Bleu
Indicateur EU RoHs
Oui
Matériel - gaine
Flame Redardant PVC
Matériel - isolant
Flame Redardant PVC
Performance
Spécifications
Températures nominales
Per TIA
Type
Standard
Type d'article
NEXTSPEED Ascent Catégorie 6A Cordons de brassage
Type de la prise ou fiche
RJ45
Type de protecteur
PVC
UPC
662620228976
Diamètre extérieur
0.218
Longueur
5 ft
Tension nominale
300V AC kV
Calibre des fils
#24 AWG
Nombre de brins des conducteurs
Stranded
Nombre de conducteurs
8-Conductor
Type de conducteur
Copper
Indicateur EU RoHs
Oui
Norme(s) de l'industrie
Atténuation
.1dB
Performance
Températures nominales
Per TIA
Type de protecteur
PVC
Nombre d'unités sur la palette
2400
Quantité dans l'emballage
40