Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: PC110C5EL7
Standard Product
Catalog Number
PC110C5EL7
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériel - gaine
Flame Redardant PVC
Matériel - isolant
Flame Redardant PVC
Spécifications
Material - Polycarbonate UL 94V-0
Températures nominales
Per TIA
Type d'article
Type de la prise ou fiche
110 Punch Down
UPC
662620835990
Diamètre extérieur
0.218
Tension nominale
600V AC kV
Calibre des fils
#26-22 AWG
Nombre de brins des conducteurs
Stranded
Nombre de conducteurs
8-Conductor
Type de conducteur
Copper
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Exceeds TIA/EIA-568-C.2-1 Category 6 ConNECting Hardware SpecifICations
Températures nominales
Per TIA
Quantité dans l'emballage
20