HUBBELL CANADA
Cordon de brassage Cat 6 NEXTSPEED® 1', HC6B01
Image of HC6B01 Cordon de brassage Cat 6 NEXTSPEED® 1', HC6B01
Image of HC6B01 Cordon de brassage Cat 6 NEXTSPEED® 1', HC6B01

Cordon de brassage Cat 6 NEXTSPEED® 1', HC6B01

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HC6B01

NEXTSPEED® Cordon de brassage catégorie 6, mince, 1'.

Les cordons de brassage NetSELECT® permettent un changement rapide des lignes voix/données avec l'insertion de fiches modulaires. Conforme et dépasse les normes ANSI/TIA – Catégorie 6 et Catégorie 5e. Répertorié UL et cUL.

  • Composant de catégorie 6 vérifié par une tierce partie
  • Prise optimisée pour les ports d'interrupteurs à haute densité
  • Support TSB-155 10 Gig
  • Qualifié à 150% du niveau de courant PoE 802.3bt

Produit standard

Général

Atténuation

.1dB

Catalog Number

HC6B01

Couleur

Bleu

Indicateur EU RoHs

Oui

Matériel - gaine

Flame Redardant PVC

Matériel - isolant

Flame Redardant PVC

Performance

  • Mechanical - Cable to plug tensile strength - 20+ lbs.
  • Mechanical - Mating Cycles - 2000+

Températures nominales

Per TIA

Type

Standard

Type d'article

NEXTSPEED Catégorie 6 et 5e Cordons de brassage

Type de la prise ou fiche

RJ45

Type de protecteur

PVC

UPC

662620231488

Dimensions

Diamètre extérieur

0.218

Longueur

1 ft

Poids

0.186 lb

Caractéristiques électriques

Tension nominale

300V AC kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

#24 AWG

Nombre de brins des conducteurs

Stranded

Nombre de conducteurs

8-Conductor

Type de conducteur

Copper

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Oui

Norme(s) de l'industrie

  • ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Category 6 Component
  • ISO 11801/60603-7-41 Category 6 Component

Liée à l'opération

Atténuation

.1dB

Performance

  • Mechanical - Cable to plug tensile strength - 20+ lbs.
  • Mechanical - Mating Cycles - 2000+

Températures nominales

Per TIA

Configuration

Type de protecteur

PVC

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

6000

Quantité dans l'emballage

125