Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: PS5E10B
Produit standard
Application
Catégorie 5e
Atténuation
.1dB
Catalog Number
PS5E10B
Couleur
Bleu
Indicateur EU RoHs
Oui
Matériel - gaine
Flame Redardant PVC
Matériel - isolant
Flame Redardant PVC
Températures nominales
Per TIA
Type d'article
NEXTSPEED Catégorie 6 et 5e Cordons de brassage
Type de la prise ou fiche
RJ45
Type de protecteur
PVC
UPC
662620288789
Diamètre extérieur
0.218
Poids
0.5 lb
Tension nominale
300V AC kV
Calibre des fils
#24 AWG
Nombre de brins des conducteurs
Stranded
Nombre de conducteurs
8-Conductor
Type de conducteur
Copper
Indicateur EU RoHs
Oui
Normes - Conformité RoHS
CM
Atténuation
.1dB
Températures nominales
Per TIA
Type de protecteur
PVC
Quantité dans l'emballage
90