HUBBELL CANADA
Image of PS5E15B Cordon de brassage, Cat5e/PS5e, blindé, bleu, 15 pieds, PS5E15B

Cordon de brassage, Cat5e/PS5e, blindé, bleu, 15 pieds, PS5E15B

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: PS5E15B

Copper Solutions, Cordon de brassage, Cat5E, PS5E, blindé, bleu, longueur 15'.

  • Composant de catégorie 5E vérifié par une tierce partie
  • Fiche optimisée pour les ports d'interrupteurs à haute densité
  • Qualifiée à 150% du niveau de courant PoE 802.3bt
  • Testée à 100% en termes de performance.

Produit standard

Général

Application

Catégorie 5e

Catalog Number

PS5E15B

Couleur

Bleu

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - gaine

Flame Redardant PVC

Matériel - isolant

Flame Redardant PVC

Températures nominales

Per TIA

Type d'article

NEXTSPEED Catégorie 6 et 5e Cordons de brassage

Type de la prise ou fiche

RJ45

Type de protecteur

PVC

UPC

662620288796

Dimensions

Diamètre extérieur

0.218

Caractéristiques électriques

Tension nominale

300V AC kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

#24 AWG

Nombre de brins des conducteurs

Stranded

Nombre de conducteurs

8-Conductor

Type de conducteur

Copper

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

Per TIA

Configuration

Type de protecteur

PVC

Logistique

Quantité dans l'emballage

75