Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: PC6AGY15
Produit standard
Catalog Number
PC6AGY15
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériel - gaine
Flame Redardant PVC
Matériel - isolant
Flame Redardant PVC
Spécifications
Températures nominales
Per TIA
Type
Blindé
Type d'article
NEXTSPEED Cordons de brassage blindés de catégorie 6A Ascent
Type de la prise ou fiche
RJ45
Type de protecteur
PVC
UPC
662620204109
Diamètre extérieur
0.218
Longueur
15 ft
Tension nominale
300V AC kV
Calibre des fils
#24 AWG
Nombre de brins des conducteurs
Stranded
Nombre de conducteurs
8-Conductor
Type de conducteur
Copper
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Températures nominales
Per TIA
Type de protecteur
PVC
Quantité dans l'emballage
75