HUBBELL CANADA
Image of DFPCSCSCC5MM Cordon de brassage, fibre, multimode, SC-SC, double, longueur 5 mètres, DFPCSCSCC5MM
Discontinué

Cordon de brassage, fibre, multimode, SC-SC, double, longueur 5 mètres, DFPCSCSCC5MM

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: DFPCSCSCC5MM

Cordon de brassage, fibre, multimode, SC-SC, double, longueur 5 mètres.

Plenum Rated

Général

Application

SC to SC

Catalog Number

DFPCSCSCC5MM

Couleur

Orange

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Matériau

Glass Fiber

Températures nominales

0 Degrees C to 75 Degree C

Type d'article

UPC

662620821634

Dimensions

Longueur (mètres)

5 m

Portée

6

Caractéristiques électriques

Connectivité

Plug-In

Lié au conducteur

Mode

OM1, MM

Type de fibre

Plenum

Type de fils

Multimode

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à l'opération

Températures nominales

0 Degrees C to 75 Degree C

Logistique

Quantité dans l'emballage

25