HUBBELL CANADA
Image of DFPCLCSCE1MM Cordon de brassage, fibre optique, LC vers SC, Duplex Multi Mode, 50/125, 10GbE, longueur 1 mètre, DFPCLCSCE1MM
Discontinué

Cordon de brassage, fibre optique, LC vers SC, Duplex Multi Mode, 50/125, 10GbE, longueur 1 mètre, DFPCLCSCE1MM

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: DFPCLCSCE1MM

Cordon de brassage, fibre optique, LC vers SC, Duplex Multi Mode, 50/125, 10GbE, longueur 1 mètre.

Plenum Rated

Général

Application

LC to SC

Catalog Number

DFPCLCSCE1MM

Couleur

Aqua

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Matériau

Glass Fiber

Températures nominales

0 Degrees C to 75 Degree C

Type d'article

UPC

662620200446

Dimensions

Longueur (mètres)

1 m

Portée

6

Caractéristiques électriques

Connectivité

Plug-In

Lié au conducteur

Mode

OM3, MM

Type de fibre

Plenum

Type de fils

Multimode

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à l'opération

Températures nominales

0 Degrees C to 75 Degree C

Logistique

Quantité dans l'emballage

25