HUBBELL CANADA
Image of DFPCSCSCS2SM Cordon de brassage, Fibre optique, SC à SC, Duplex monomode, longueur 2m., DFPCSCSCS2SM

Cordon de brassage, Fibre optique, SC à SC, Duplex monomode, longueur 2m., DFPCSCSCS2SM

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: DFPCSCSCS2SM

Cordon de brassage, Fibre optique, SC à SC, Duplex monomode, longueur 2m.

Plenum Rated

Général

Application

SC to SC

Catalog Number

DFPCSCSCS2SM

Couleur

Yellow

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Matériau

Glass Fiber

Températures nominales

0 Degrees C to 75 Degree C

Type d'article

UPC

662620820347

Dimensions

Longueur (mètres)

2 m

Portée

6

Caractéristiques électriques

Connectivité

Plug-In

Lié au conducteur

Mode

OS2,SM

Type de fibre

Plenum

Type de fils

Singlemode

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à l'opération

Températures nominales

0 Degrees C to 75 Degree C

Logistique

Quantité dans l'emballage

25