Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: HC6GN03
Les cordons de brassage NetSELECT® permettent un changement rapide des lignes voix/données avec l'insertion de fiches modulaires. Conforme et dépasse les normes ANSI/TIA – Catégorie 6 et Catégorie 5e. Répertorié UL et cUL.
Standard Product
Catalog Number
HC6GN03
Couleur
Vert
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériel - gaine
Flame Redardant PVC
Matériel - isolant
Flame Redardant PVC
Spécifications
Températures nominales
Per TIA
Type
Standard
Type d'article
Type de la prise ou fiche
RJ45
UPC
662620232188
Diamètre extérieur
0.218
Longueur
3 ft
Tension nominale
300V AC kV
Calibre des fils
#24 AWG
Nombre de brins des conducteurs
Stranded
Nombre de conducteurs
8-Conductor
Type de conducteur
Copper
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Températures nominales
Per TIA